MKS3503BM

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
SchneebergerBM35BMW..A타입 표시
SchneebergerBM35BMW..B타입 표시
SchneebergerBM35BMW..F타입 표시
SchneebergerBM35BMW..G타입 표시
SchneebergerBM35BMW..N타입 표시
SchneebergerBM35BMW..C타입 표시
SchneebergerBM35BMW..D타입 표시
SchneebergerBM35BMW..E타입 표시
Thomson52135511..A타입 표시
Thomson52135511..B타입 표시
Thomson52135511..F타입 표시
Thomson52135511..G타입 표시
Thomson52135511..C타입 표시
Thomson52135511..D타입 표시
Thomson52135511..E타입 표시
기술 데이터
유지력1250 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑67
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
2200 [N]
무게0.98 [kg]