MKS3504F

클램핑 부재
시리즈 MKS
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
NSKRA(R1A)35RAA..AL타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..BL타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..EM타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..GM타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..AN타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..BN타입 표시
기술 데이터
유지력1250 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑67
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
2200 [N]
무게0.98 [kg]