MKS3505A-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
Bosch Rexroth35R1822..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1823..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1851..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1853..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1622..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1623..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1651..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1653..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1821..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1824..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1621..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1624..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력900 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑67
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
무게0.81 [kg]