MKS3505A


시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch Rexroth35R1822..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1823..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1851..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1853..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1622..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1623..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1651..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1653..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1821..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1824..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1621..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1624..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력1250 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑67
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.81 [kg]