MKS3505AK


시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼35R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..R타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1631 (FNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SU타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1632 (SNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SA타입 표시
기술 데이터
유지력1250 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑67
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
2200 [N]
무게0.98 [kg]