공압식
시리즈 MKS
MKS3512I-LP
MKS3512I-LP
시리즈 MKS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
높은 유지력
PLUS- 공기로 조정
안전 부재
정전 시 안전한 클램프
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
HIWIN
CG
35
CGW..CC
타입 표시
HIWIN
CG
35
CGL..CA
타입 표시
HIWIN
CG
35
CGL..HA
타입 표시
HIWIN
CG
35
CGW..HC
타입 표시
HIWIN
CG
35
CGH..CA
타입 표시
HIWIN
CG
35
CGH..HA
타입 표시
기술 데이터
유지력
900 [N]
최소 작동 압력
4 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑
67
정격 작동 압력
4 [bar]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
-
1200 [N]
무게
1.1 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘
치수 도면
클린룸 적합성 인증서
SERIES MKS
다운로드
설치 및 작동 지침