MKS4502E-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-N타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-NL타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SN타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SNL타입 표시
기술 데이터
유지력1350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
2000 [N]
무게1.5 [kg]