MKS4505A


시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch Rexroth45R1622..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1623..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1651..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1653..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1822..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1823..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1851..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1853..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1621..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1624..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1821..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1824..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력1450 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑82
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게1.5 [kg]