MKS5502R


시리즈 MKS
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
INATSX-E(RUE)55RWU..-E타입 표시
INATSX-E(RUE)55RWU..-E-L타입 표시
INATSX-E(RUE)55RWU..-E-H타입 표시
INATSX-E(RUE)55RWU..-E-HL타입 표시
기술 데이터
유지력1450 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑82
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게2.1 [kg]