MKS5503MR

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..R타입 표시
SchneebergerMR55MRW..A타입 표시
SchneebergerMR55MRW..B타입 표시
SchneebergerMR55MRW..C타입 표시
SchneebergerMR55MRW..D타입 표시
Thomson52255512..A타입 표시
Thomson52255512..B타입 표시
Thomson52255512..C타입 표시
Thomson52255512..D타입 표시
기술 데이터
유지력1450 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
3300 [N]
무게2.3 [kg]