MKS5505AK

클램핑 부재
시리즈 MKS
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
Bosch RexrothR16 볼55R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1624 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력1450 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
3300 [N]
무게2 [kg]