MKS6501-1000-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
THKHCR65HCR65A+60/1000R타입 표시
THKHCR65HCR65A+60/1500R타입 표시
THKHCR65HCR65A+30/3000R타입 표시
THKHCR65HCR65A+45/2000R타입 표시
THKHCR65HCR65A+45/2500R타입 표시
기술 데이터
유지력1350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
2000 [N]
무게2.8 [kg]