공압식
시리즈 MKS
MKS6501-1000
MKS6501-1000
시리즈 MKS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
높은 유지력
PLUS- 공기로 조정
안전 부재
정전 시 안전한 클램프
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
HCR
65
HCR65A+60/1000R
타입 표시
THK
HCR
65
HCR65A+60/1500R
타입 표시
THK
HCR
65
HCR65A+30/3000R
타입 표시
THK
HCR
65
HCR65A+45/2000R
타입 표시
THK
HCR
65
HCR65A+45/2500R
타입 표시
기술 데이터
유지력
1450 [N]
최소 작동 압력
5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑
82
정격 작동 압력
6 [bar]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
3300 [N]
무게
2.8 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘
치수 도면
클린룸 적합성 인증서
SERIES MKS
다운로드
설치 및 작동 지침