MKS6501A-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
HIWINHG(QH)65HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)65HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)65HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)65HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)65HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)65HGW..HC타입 표시
IKOLWH(MH)65LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHY타입 표시
NSKNH(N1H)65NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)65NAH..BN타입 표시
NSKNH(N1H)65NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)65NAH..GM타입 표시
PMIMSA65MSA..E타입 표시
PMIMSA65MSA..LE타입 표시
PMIMSA65MSA..LS타입 표시
PMIMSA65MSA..S타입 표시
SBCSBI65SBI..FL타입 표시
SBCSBI65SBI..FLL타입 표시
SBCSBI65SBI..SL타입 표시
SBCSBI65SBI..SLL타입 표시
TBITR65H-FE타입 표시
TBITR65H-FL타입 표시
TBITR65H-VE타입 표시
TBITR65H-VL타입 표시
THKHSR65HSR..A타입 표시
THKHSR65HSR..B타입 표시
THKHSR65HSR..CA타입 표시
THKHSR65HSR..CB타입 표시
THKHSR65HSR..HA타입 표시
THKHSR65HSR..HB타입 표시
THKHSR65HSR..LA타입 표시
THKHSR65HSR..LB타입 표시
THKHSR65HSR..LR타입 표시
THKHSR65HSR..R타입 표시
THKHSR65HSR..YR타입 표시
THKSHS65SHS..C타입 표시
THKSHS65SHS..LC타입 표시
THKSHS65SHS..LV타입 표시
THKSHS65SHS..V타입 표시
Nanjing-GongyisGZB65AA타입 표시
Nanjing-GongyisGZB65AAL타입 표시
Nanjing-GongyisGZB65BA타입 표시
Nanjing-GongyisGZB65BAL타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)65LAA...BNZ타입 표시
THKHRX65HRX..C타입 표시
THKHRX65HRX..LC타입 표시
THKHRX65HRX..R타입 표시
THKHRX65HRX..LR타입 표시
기술 데이터
유지력1350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
2000 [N]
무게2.6 [kg]