MKS6512F


시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)65RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)65RGH..HA타입 표시
HIWINRG(QR)65RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)65RGW..HC타입 표시
HIWINCRG65CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG65CRGH..HA타입 표시
HIWINCRG65CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG65CRGW..HC타입 표시
기술 데이터
유지력1450 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
3300 [N]
무게2.8 [kg]