MKS8501A

클램핑 부재
시리즈 MKS
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
IKOLRX(MX)85LRX타입 표시
IKOLRX(MX)85LRXG타입 표시
THKHSR85HSR..A타입 표시
THKHSR85HSR..B타입 표시
THKHSR85HSR..CA타입 표시
THKHSR85HSR..CB타입 표시
THKHSR85HSR..HA타입 표시
THKHSR85HSR..HB타입 표시
THKHSR85HSR..LA타입 표시
THKHSR85HSR..LB타입 표시
THKHSR85HSR..LR타입 표시
THKHSR85HSR..R타입 표시
THKNR85NR..A타입 표시
THKNR85NR..B타입 표시
THKNR85NR..LA타입 표시
THKNR85NR..LB타입 표시
THKNR85NR..LR타입 표시
THKNR85NR..R타입 표시
THKNRS85NRS..A타입 표시
THKNRS85NRS..B타입 표시
THKNRS85NRS..LA타입 표시
THKNRS85NRS..LB타입 표시
THKNRS85NRS..LR타입 표시
THKNRS85NRS..R타입 표시
THKSNR85SNR..LC타입 표시
THKSNR85SNR..LR타입 표시
THKSNS85SNS..LC타입 표시
THKSNS85SNS..LR타입 표시
기술 데이터
유지력1450 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
3300 [N]
무게3 [kg]