UBPS-NICHT-MOEGLICH
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
- |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관