UBPS2501RS1-LP
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
THKHRX25HRX..C타입 표시
THKHRX25HRX..LC타입 표시
THKHRX25HRX..V타입 표시
THKHRX25HRX..LV타입 표시
THKHRX25HRX..LR타입 표시
THKHRX25HRX..R타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑100
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1200 [N]
무게1 [kg]