UBPS2501SS1A


시리즈 UBPS
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
THKHDR25HDR..C타입 표시
THKHDR25HDR..LC타입 표시
THKHDR25HDR..LR타입 표시
THKHDR25HDR..LV타입 표시
THKHDR25HDR..R타입 표시
THKHDR25HDR..V타입 표시
기술 데이터
유지력1500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑113
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
ohne Abdeckband
2200 [N]
무게1 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관