UBPS2502AS1A-LP
장비/옵션
- PLUS 연결
기술 데이터
유지력 | 1000 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 121 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
J | |
1200 [N] | |
무게 | 1.1 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관