UBPS2502DS1A-LP
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1050 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 118 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 1 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관