UBPS2504BS1A-LP
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
NSKNH(N1H)25NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..BN타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..ALZ타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..BLZ타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..EMZ타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..GMZ타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..ANZ타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..BNZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...ALZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...BLZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑113
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
mit Abdeckband
1200 [N]
무게1.1 [kg]