UBPS2510AS1


시리즈 UBPS
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
IKOLWH(MH)25LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHS..B타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHS..M타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHS..SL타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHSG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHT..SL타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)25MH타입 표시
IKOLWH(MH)25MHG타입 표시
IKOLWH(MH)25MHS타입 표시
IKOLWH(MH)25MHSG타입 표시
IKOLWH(MH)25MHT타입 표시
IKOLWH(MH)25MHTG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)25LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)25MHD타입 표시
IKOLWH(MH)25MHDG타입 표시
기술 데이터
유지력1200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑100
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
1500 [N]
무게1.1 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관