UBPS2510BS1-LP
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
IKOLRX(MX)25LRX타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)25MX타입 표시
IKOLRX(MX)25MXC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXL타입 표시
IKOLRX(MX)25MXS타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25MXD타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력1050 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑99
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
1750 [N]
무게1 [kg]