UBPS2512ES1-LP
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
HIWINHG(QH)25HGL..CA타입 표시
HIWINHG(QH)25HGL..HA타입 표시
HIWINHG(QH)25HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)25HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)25HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)25HGW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)25QHW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)25QHW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)25QHW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)25QHW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)25HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)25HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)25QHH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)25QHH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)25HGW..SC타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑100
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1200 [N]
무게1 [kg]