UBPS2512ES1A-LP
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1000 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 113 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
mit Abdeckband | |
1200 [N] | |
무게 | 1.1 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관