UBPS2514DS1
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
CPCHRC(HRU)25HRC-FL타입 표시
CPCHRC(HRU)25HRC-FN타입 표시
CPCHRC(HRU)25HRC-ML타입 표시
CPCHRC(HRU)25HRC-MN타입 표시
기술 데이터
유지력1500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑99
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
2200 [N]
무게0.98 [kg]