UBPS3001CS1A
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
THKSHS30SHS..C타입 표시
THKSHS30SHS..LC타입 표시
THKSHS30SHS..LV타입 표시
THKSHS30SHS..V타입 표시
THKSHS30SHS..LR타입 표시
THKSHS30SHS..R타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑124
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼J
mit Abdeckband
2250 [N]
무게1.9 [kg]