UBPS3002AS1
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
INATKSD(KUSE)30KWSE타입 표시
INATKSD(KUSE)30KWSE..-L타입 표시
INATKSD(KUSE)30KWSE..-H타입 표시
INATKSD(KUSE)30KWSE..-HL타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
2250 [N]
무게1.7 [kg]