UBPS3002BS1
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
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-EC타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESC타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-L타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-S타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SL타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-H타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HL타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
2250 [N]
무게1.8 [kg]