UBPS3002BS1A


시리즈 UBPS
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
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-EC타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESC타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-L타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-S타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SL타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-H타입 표시
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HL타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑130
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
mit Abdeckband
2250 [N]
무게2 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관