UBPS3005AS1A


시리즈 UBPS
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
Bosch RexrothR16 볼30R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..R타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1631 (FNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SU타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1632 (SNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SA타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑129
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
ohne Abdeckband
3300 [N]
무게1.9 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관