UBPS3010DS1-LP
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 30 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWE..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWE..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWEC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWEC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWEG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWEG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWES..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWES..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWESC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWESC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWESG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWESG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWET..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWET..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWETC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWETC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWETG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWETG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | ME..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MEC | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MEC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MEG | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MEG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MES..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MESC | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MESC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MESG | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MESG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MET | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MET..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | METC | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | METC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | METG | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | METG..SL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1300 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 109 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
1800 [N] | |
무게 | 1.7 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관