UBPS3010DS1A
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 30 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWE..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWE..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWEC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWEC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWEG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWEG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWES..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWES..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWESC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWESC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWESG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWESG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWET..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWET..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWETC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWETC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWETG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 30 | LWETG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | ME..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MEC | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MEC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MEG | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MEG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MES..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MESC | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MESC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MESG | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MESG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MET | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | MET..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | METC | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | METC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | METG | 타입 표시 |
IKO | ME | 30 | METG..SL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1750 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 132 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
J | |
mit Abdeckband | |
2250 [N] | |
무게 | 1.7 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관