UBPS3012ES1


시리즈 UBPS
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
HIWINHG(QH)30HGL..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGL..HA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)30HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)30QHW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30QHW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)30QHW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)30QHW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)30HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)30QHH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30QHH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
2250 [N]
무게1.7 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관