UBPS3014AS1-LP
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
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..R타입 표시
norelem214103021402타입 표시
norelem214103021404타입 표시
norelem214103021406타입 표시
norelem214103021400타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRC..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRC..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRS..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRS..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRS..SU타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRD..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRD..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRC..SU타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRD..SU타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRC..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRS..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRD..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRS..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRS..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRD..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRD..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRC..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)30BRC..RO타입 표시
기술 데이터
유지력1300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1800 [N]
무게1.7 [kg]