UBPS3501BS1A-LP
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
THKNR35NR..A타입 표시
THKNR35NR..B타입 표시
THKNR35NR..LA타입 표시
THKNR35NR..LB타입 표시
THKNR35NR..LR타입 표시
THKNR35NR..R타입 표시
THKNRS35NRS..A타입 표시
THKNRS35NRS..B타입 표시
THKNRS35NRS..LA타입 표시
THKNRS35NRS..LB타입 표시
THKNRS35NRS..LR타입 표시
THKNRS35NRS..R타입 표시
기술 데이터
유지력1800 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑126
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
ohne Abdeckband
2200 [N]
무게2.1 [kg]