UBPS3501ES1-LP
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
THKSRG35SRG..C타입 표시
THKSRG35SRG..LC타입 표시
THKSRG35SRG..LR타입 표시
THKSRG35SRG..R타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
2500 [N]
무게2.2 [kg]