UBPS3501IS1


시리즈 UBPS
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
THKSNR35SNR..C타입 표시
THKSNR35SNR..LC타입 표시
THKSNR35SNR..LR타입 표시
THKSNR35SNR..R타입 표시
THKSNR35SNR..CH타입 표시
THKSNR35SNR..LCH타입 표시
THKSNR35SNR..LRH타입 표시
THKSNR35SNR..RH타입 표시
THKSNS35SNS..C타입 표시
THKSNS35SNS..LC타입 표시
THKSNS35SNS..LR타입 표시
THKSNS35SNS..R타입 표시
THKSNS35SNS..CH타입 표시
THKSNS35SNS..LCH타입 표시
THKSNS35SNS..LRH타입 표시
THKSNS35SNS..RH타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
3300 [N]
무게2 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관