UBPS3501PS1
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
THKSVR35SVR..C타입 표시
THKSVR35SVR..LC타입 표시
THKSVR35SVR..LR타입 표시
THKSVR35SVR..R타입 표시
THKSVR35SVR..CH타입 표시
THKSVR35SVR..LCH타입 표시
THKSVR35SVR..LRH타입 표시
THKSVR35SVR..RH타입 표시
THKSVS35SVS..C타입 표시
THKSVS35SVS..LC타입 표시
THKSVS35SVS..LR타입 표시
THKSVS35SVS..R타입 표시
THKSVS35SVS..CH타입 표시
THKSVS35SVS..LCH타입 표시
THKSVS35SVS..LRH타입 표시
THKSVS35SVS..RH타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게2 [kg]