UBPS3502AS1
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
INATKSD(KUSE)35KWSE타입 표시
INATKSD(KUSE)35KWSE..-L타입 표시
INATKSD(KUSE)35KWSE..-H타입 표시
INATKSD(KUSE)35KWSE..-HL타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
3300 [N]
무게2.2 [kg]