UBPS3504BS1A


시리즈 UBPS
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
NSKNH(N1H)35NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)35NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)35NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)35NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)35NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)35NAH..BN타입 표시
NSKSH(L1H)35SAH..ALZ타입 표시
NSKSH(L1H)35SAH..BLZ타입 표시
NSKSH(L1H)35SAH..EMZ타입 표시
NSKSH(L1H)35SAH..GMZ타입 표시
NSKSH(L1H)35SAH..ANZ타입 표시
NSKSH(L1H)35SAH..BNZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...ALZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...BLZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)35LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑128
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
mit Abdeckband
3300 [N]
무게2.4 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관