UBPS3505AS1-LP
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
Bosch RexrothR16 볼35R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..R타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1631 (FNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SU타입 표시
Bosch RexrothR16 볼35R1632 (SNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SA타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
2500 [N]
무게2.2 [kg]