UBPS3510AS1


시리즈 UBPS
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
IKOLWH(MH)35LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)35LWH..M타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)35MH타입 표시
IKOLWH(MH)35MHG타입 표시
IKOLWH(MH)35MHT타입 표시
IKOLWH(MH)35MHTG타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)35MHD타입 표시
IKOLWH(MH)35MHDG타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
3300 [N]
무게2.2 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관