UBPS3514AS1
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | 타입 표시 |
Rollon | 35 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..SW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 35 | MRS..W | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2500 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 109 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
3300 [N] | |
무게 | 2.2 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관