UBPS3514AS1A-LP
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
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..R타입 표시
RodriguezBR35BRH..A타입 표시
RodriguezBR35BRH..AL타입 표시
RodriguezBR35BRS..B타입 표시
RodriguezBR35BRH..B타입 표시
RodriguezBR35BRH..BL타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..SU타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..SU타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..RO타입 표시
Rollon35MRS타입 표시
Rollon35MRS..L타입 표시
Rollon35MRT..LW타입 표시
Rollon35MRT..SW타입 표시
Rollon35MRT..W타입 표시
Rollon35MRS..LW타입 표시
Rollon35MRS..W타입 표시
기술 데이터
유지력1800 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑127
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
mit Abdeckband
2200 [N]
무게2.3 [kg]