UBPS4502BS1L
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
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-EC타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESC타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-L타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-S타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SL타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-H타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HL타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
7600 [N]
무게6 [kg]