UBPS4502BS1LA-LP
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
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-EC타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESC타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-L타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-S타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SL타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-H타입 표시
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HL타입 표시
기술 데이터
유지력4000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑221
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
mit Abdeckband
4800 [N]
무게6.3 [kg]