UBPS4504BS1-LP
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
NSKNH(N1H)45NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..BN타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력2350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
3150 [N]
무게3.5 [kg]