UBPS4505AS1LA
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
Bosch RexrothR16 볼45R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..R타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑220
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
mit Abdeckband
7600 [N]
무게6.6 [kg]